Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-PDB-9-[1-20/1]M |
E-PDB-12-20M |
E-PDB-12-[1-19/1]M |
E-PDB-15-20M |
E-PDB-15-[1-19/1]M |
E-PDB-19-20M |
E-PDB-19-[1-19/1]M |
E-PDB-25-20M |
E-PDB-25-[1-19/1]M |
E-PDB-32-[1-20/1]M |
E-PDB-38-[1-20/1]M |
E-PDB-50-[1-20/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (φ) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius bei 20 °C (mm) | Betriebsdruck bei 20 °C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 15 | 65 | 0~1.0 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 105 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 105 | 0~1.0 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 135 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 135 | 0~1.0 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 175 | 0~1.0 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 175 | 0~1.0 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 41 | 225 | 0-0,5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | 48 | 265 | 0-0,5 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 62 | 500 | 0-0,4 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Pulver / Lebensmittel / Öl / Farbe, Lack | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Chemikalienbeständigkeit / Nicht haftend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Fluorkunststoff + Elastomer auf Urethanbasis | Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Transparent |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 – 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø (φ)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften