Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-SJSP-12-20M |
E-SJSP-12-[1-19/1]M |
E-SJSP-15-20M |
E-SJSP-15-[1-19/1]M |
E-SJSP-19-20M |
E-SJSP-19-[1-19/1]M |
E-SJSP-25-20M |
E-SJSP-25-[1-19/1]M |
E-SJSP-32-20M |
E-SJSP-32-[1-19/1]M |
E-SJSP-38-20M |
E-SJSP-38-[1-19/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (φ) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius bei 20 °C (mm) | Betriebsdruck bei 20 °C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 75 | -0.1~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 75 | -0.1~0.4 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 100 | -0.1~0.4 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 41 | 130 | -0.1~0.3 | 1 ~ 19 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | 48 | 150 | -0.1~0.3 | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | 48 | 150 | -0.1~0.3 | 1 ~ 19 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Pulver / Lebensmittel / Öl / Farbe, Lack | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Chemikalienbeständigkeit / Nicht haftend / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Formstabilität / Vakuum / Lösemittelbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | EthylenTetrafluorethylen + Elastomer auf Urethanbasis | Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Transparent |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20 – 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø (φ)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften