Ölbeständiger Druckschlauch

Ölbeständiger Druckschlauch
Pressure resistant oil resistant flexible PVC hose. Specifications up to 25 mm have a maximum pressure of 1.0 MPa.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-STB-6-100M
E-STB-6-[1-99/1]M
E-STB-8-100M
E-STB-8-[1-99/1]M
E-STB-9-100M
E-STB-9-[1-99/1]M
E-STB-12-100M
E-STB-12-[1-99/1]M
E-STB-15-50M
E-STB-15-[1-49/1]M
E-STB-19-50M
E-STB-19-[1-49/1]M
E-STB-21.5-50M
E-STB-21.5-[1-49/1]M
E-STB-25-50M
E-STB-25-[26-49/1]M
E-STB-32-40M
E-STB-32-[1-39/1]M
E-STB-38-40M
E-STB-38-[1-39/1]M
E-STB-50-40M
E-STB-50-[1-39/1]M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø (φ) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C
(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C
(MPa)
Length
(m)

-

1 9 Arbeitstage 611400~1.0-

-

1 9 Arbeitstage 611400~1.01 ~ 99

-

1 8 Arbeitstage 813.5550~1.0-

-

1 8 Arbeitstage 813.5550~1.01 ~ 99

-

1 9 Arbeitstage 915650~1.0-

-

1 9 Arbeitstage 915650~1.01 ~ 99

-

1 9 Arbeitstage 1218850~1.0-

-

1 9 Arbeitstage 1218850~1.01 ~ 99

-

1 9 Arbeitstage 15221050~1.0-

-

1 9 Arbeitstage 15221050~1.01 ~ 49

-

1 9 Arbeitstage 19261350~1.0-

-

1 9 Arbeitstage 19261350~1.01 ~ 49

-

1 9 Arbeitstage 21.5291550~1.0-

-

1 9 Arbeitstage 21.5291550~1.01 ~ 49

-

1 9 Arbeitstage 25331750~1.0-

-

1 9 Arbeitstage 25331750~1.026 ~ 49

-

1 9 Arbeitstage 32412250-0,5-

-

1 9 Arbeitstage 32412250-0,51 ~ 39

-

1 9 Arbeitstage 38482650-0,5-

-

1 9 Arbeitstage 38482650-0,51 ~ 39

-

1 9 Arbeitstage 50623500~0.3-

-

1 9 Arbeitstage 50623500~0.31 ~ 39

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Pulver / Luft / Öl Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Druckwiderstand / Ölbeständigkeit
Schlauchmaterial Weich-PVC-Kunststoff Anschlussstück-Montage NA Farbton Klares Grün
Betriebstemperaturbereich(°C) 0-60

Technischer Support