Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-KYS-6-100M |
E-KYS-6-[1-99/1]M |
E-KYS-8-100M |
E-KYS-8-[1-99/1]M |
E-KYS-9-100M |
E-KYS-9-[1-99/1]M |
E-KYS-10-100M |
E-KYS-10-[1-99/1]M |
E-KYS-12-100M |
E-KYS-12-[1-99/1]M |
E-KYS-15-50M |
E-KYS-15-[1-49/1]M |
E-KYS-19-50M |
E-KYS-19-[1-49/1]M |
E-KYS-25-50M |
E-KYS-25-[1-49/1]M |
E-KYS-32-50M |
E-KYS-32-[1-49/1]M |
E-KYS-38-50M |
E-KYS-38-[1-49/1]M |
E-KYS-50-50M |
E-KYS-50-[1-49/1]M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (φ) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius bei 20 °C (mm) | Betriebsdruck bei 20 °C (MPa) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 11 | 45 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 11 | 45 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 13.5 | 60 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 8 | 13.5 | 60 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 15 | 65 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 9 | 15 | 65 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 70 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 70 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 85 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 18 | 85 | 0~0.8 | 1 ~ 99 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 105 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 22 | 105 | 0~0.8 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 135 | 0~0.8 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 19 | 26 | 135 | 0~0.8 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 175 | 0-0,5 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 25 | 33 | 175 | 0-0,5 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 41 | 225 | 0-0,4 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 32 | 41 | 225 | 0-0,4 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 48 | 265 | 0-0,4 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 38 | 48 | 265 | 0-0,4 | 1 ~ 49 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 62 | 400 | 0~0.3 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 50 | 62 | 400 | 0~0.3 | 1 ~ 49 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Chemikalien / Pulver / Luft / Öl | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Chemikalienbeständigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Olefinharz + Elastomer auf Styrolbasis | Anschlussstück-Montage | NA | Farbton | Natur |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0~65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø (φ)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C(mm)
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften