Neu und flexible

Neu und flexible
A classic urethane air hose.

[Features]
· Standard specifications for a lightweight pressure-resistant air hose.
· Product is made of polyurethane, which has superior low temperature resistance properties, and maintains flexibility even during the winter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E-NF-6.5-10M
E-NF-6.5-20M
E-NF-6.5-30M
E-NF-6.5-50M
E-NF-6.5-100M
E-NF-8.5-10M
E-NF-8.5-20M
E-NF-8.5-30M
E-NF-8.5-50M
E-NF-8.5-100M
E-NF-11-100M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø (φ) Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Biegeradius bei 20 °C
(mm)
Standardlänge
(M)

38.75 €

1 6 Arbeitstage 6.5104010

77.50 €

1 9 Arbeitstage 6.5104020

116.25 €

1 9 Arbeitstage 6.5104030

135.36 €

1 8 Arbeitstage 6.5104050

270.71 €

1 9 Arbeitstage 6.51040100

57.07 €

1 6 Arbeitstage 8.512.55510

114.13 €

1 9 Arbeitstage 8.512.55520

119.60 €

1 9 Arbeitstage 8.512.55530

199.34 €

1 9 Arbeitstage 8.512.55550

398.68 €

1 9 Arbeitstage 8.512.555100

660.22 €

1 9 Arbeitstage 1115.566100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit/Verwendung Luft Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Standard / Druckwiderstand / Kältebeständigkeit / Flexibilität
Schlauchmaterial Polyurethan Anschlussstück-Montage NA Farbton Orange
Betriebsdruck bei 20 °C(MPa) 0~1.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -20 – 60

Technischer Support