Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E-FTS-2A |
E-FTS-3 |
E-FTS-4 |
E-FTS-6 |
E-FTS-6X8 |
E-FTS-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | Passender Schlauchinnen-Ø (Ø) | Außen-Ø des entsprechenden Schlauchs (Ø) | Modellnummer des passenden Schlauchs (Ausführung E-SJ) | Modellnummer des passenden Schlauchs (Ausführung E-PD) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/8 | 2 | 4 | E-SJ-2 | E-PD-2 | ||
20.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 3 | 5 | E-SJ-3 | - | |
24.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 4 | 6 | E-SJ-4 | E-PD-4 | ||
28.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4 | 6 | 9 | E-SJ-6 | E-PD-6 | ||
22.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 6 | 8 | E-SJ-6X8 | - | |
32.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8 | 8 | 12 | E-SJ-8 | E-PD-8 |
Loading...
Ausführung | Schlauchanschlussstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Chemikalien / Öl / Pulver / Lösungsmittel, Lack / Spezielle Werksanforderungen | Grundwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Mutter | Verbindungsausführung | Mit Gewinde |
Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Passender Schlauchinnen-Ø(Ø)
Außen-Ø des entsprechenden Schlauchs(Ø)
Modellnummer des passenden Schlauchs (Ausführung E-SJ)
Modellnummer des passenden Schlauchs (Ausführung E-PD)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften