Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GT-50E |
GT-50EC |
GT-65E |
GT-65EC |
GT-80E |
GT-80EC |
GT-100E |
GT-100EC |
GT-125E |
GT-125EC |
GT-150E |
GT-150EC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Schraubenwerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|
110.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50A | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (für feste Rohrleitungen) | ||
110.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50A | SSCM 435 (Silberweiß) (für temporäre Rohrleitungen) | ||
140.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 65A | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (für feste Rohrleitungen) | ||
140.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65A | SSCM 435 (Silberweiß) (für temporäre Rohrleitungen) | ||
150.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80A | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (für feste Rohrleitungen) | ||
150.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A | SSCM 435 (Silberweiß) (für temporäre Rohrleitungen) | ||
163.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100A | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (für feste Rohrleitungen) | ||
163.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 100A | SSCM 435 (Silberweiß) (für temporäre Rohrleitungen) | ||
227.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125A | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (für feste Rohrleitungen) | ||
227.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125A | SSCM 435 (Silberweiß) (für temporäre Rohrleitungen) | ||
275.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150A | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) (für feste Rohrleitungen) | ||
275.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150A | SSCM 435 (Silberweiß) (für temporäre Rohrleitungen) |
Loading...
Art | Verbinder (Abzweig und Verschraubung) | Einsetzbare Rohrleitung | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Max. verwendeter Gasdruck [es gelten Einschränkungen für die Einsatzbedingungen](MPa) | 1 | Werkstoff Gummihülse | EPDM | Werkstoff Gehäuse | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Festziehender Bolzentyp | Innensechskantschraube |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Schraubenwerkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften