A Straub grip designed for copper pipes. 25A-40A can also be connected to non-stainless steel pipes.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
GU-25E |
GU-32E |
GU-40E |
GU-50EL |
GU-65EL |
GU-80EL |
GU-100EL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Einsetzbare Rohrleitung | Nenn-Ø | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|
77.47 € | 14 Arbeitstage | Edelstahlrohr / Kupferrohr | 25A | Hergestellt in Japan | ||
79.10 € | 14 Arbeitstage | Edelstahlrohr / Kupferrohr | 32A | Hergestellt in Japan | ||
84.01 € | 14 Arbeitstage | Edelstahlrohr / Kupferrohr | 40A | Hergestellt in Japan | ||
170.19 € | 14 Arbeitstage | Kupferrohr | 50A | Hergestellt in der Schweiz | ||
222.66 € | 14 Arbeitstage | Kupferrohr | 65A | Hergestellt in der Schweiz | ||
235.67 € | 14 Arbeitstage | Kupferrohr | 80A | Hergestellt in der Schweiz | ||
261.90 € | 14 Arbeitstage | Kupferrohr | 100A | Hergestellt in der Schweiz |
Loading...
Art | Verbinder | Geeignetes Fluid | Wasser | Max. verwendeter Gasdruck [es gelten Einschränkungen für die Einsatzbedingungen](MPa) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gummihülse | EPDM | Werkstoff Gehäuse | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Festziehender Bolzentyp | Innensechskantschraube |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.