Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GX-25E |
GX-32E |
GX-40E |
GX-50E |
GX-65E |
GX-80E |
GX-100E |
GX-125E |
GX-150E |
GX-200E |
GXB-25E |
GXB-32E |
GXB-40E |
GXB-50E |
GXB-65E |
GXB-80E |
GXB-100E |
GXB-125E |
GXB-150E |
GXB-200E |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Einsetzbare Rohrleitung | Nenn-Ø | Innenplatte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr | 25A | NA | ||
105.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr | 32A | NA | ||
87.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 40A | NA | ||
114.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 50A | NA | ||
100.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 65A | NA | ||
87.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 80A | NA | ||
95.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 100A | NA | ||
143.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 125A | NA | ||
173.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 150A | NA | ||
452.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 200A | NA | ||
85.54 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr | 25A | Ausgestattete Produkte | ||
89.14 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr | 32A | Ausgestattete Produkte | ||
92.73 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 40A | Ausgestattete Produkte | ||
97.23 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 50A | Ausgestattete Produkte | ||
124.26 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 65A | Ausgestattete Produkte | ||
94.36 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 80A | Ausgestattete Produkte | ||
103.15 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 100A | Ausgestattete Produkte | ||
152.22 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 125A | Ausgestattete Produkte | ||
183.65 € | 1 | 15 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 150A | Ausgestattete Produkte | ||
466.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | Stahlrohr / Edelstahlrohr / PVC-Rohr | 200A | Ausgestattete Produkte |
Loading...
Art | Verbinder | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Chemikalien | Max. verwendeter Gasdruck [es gelten Einschränkungen für die Einsatzbedingungen](MPa) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gummihülse | EPDM | Werkstoff Gehäuse | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Festziehender Bolzentyp | Innensechskantschraube |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einsetzbare Rohrleitung
Nenn-Ø
Innenplatte
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften