Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GS650 |
GS750 |
GS850 |
GS950 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spirallänge A (mm) | Effektive Verlängerung (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
83.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 650 | Ca. 2,0 | |
93.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 750 | Ca. 2,5 | |
108.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 850 | Ca. 3,0 | |
124.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 950 | Ca. 3,5 |
Loading...
Nutzung Schneidservice | kA | Außendurchmesser(Ø) | 10 | Außen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 10 |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(Ø) | 6.5 | Werkstoff | Urethan | Innen-Ø [Unterscheidung] | Bis zu 7 |
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebsumgebung | Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit | Farbe | Grün |
Anzahl der Bohrungen(Kern) | 1 | Werkstoff, Polyurethankautschuk | Polyurethan | Minimaler Biegeradius(mm) | 39 |
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) | -10::70 | Betriebsluftdruck(MPa) | Bis zu 0,7 | Nippelgröße | G1/4 Innengewindeschraube |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spirallänge A(mm)
Effektive Verlängerung(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften