Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dehnbarer Wellenschlauch, Modell LS

Dehnbarer Wellenschlauch, Modell LS
  • Mengenrabatt

The thick middle curl is highly extensible, giving it good operability when a given flow rate is necessary. Internal diameter of tube 5, external diameter 8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS310
LS410
LS510
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)
(°C)
Spirallänge A
(mm)
Effektive Verlängerung
(m)

41.25 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -10~70285Ca. 2

60.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -10~70415Ca. 3

69.29 €

Verfügbar 4 Arbeitstage -10~70500Ca. 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 8 Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8
Innendurchmesser(Ø) 5 Werkstoff Urethan Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Grün
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Betriebsluftdruck(MPa) Bis zu 0,7
Nippelgröße G1/4 Innengewindeschraube

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support