• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Loser Wellenschlauch mit Balancer

Loser Wellenschlauch mit Balancer
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: BL650

Marke: MUROMOTO TEKKO

Preis: 63.60

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BL650

Teilenummer
BL650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

63.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nutzung Schneidservice kA Außendurchmesser(Ø) 8 Außen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 8
Innendurchmesser(Ø) 5 Werkstoff Urethan Innen-Ø [Unterscheidung] Bis zu 5
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Standard / Druckbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Abriebbeständigkeit / Kältebeständigkeit Farbe Grün
Anzahl der Bohrungen(Kern) 1 Werkstoff, Polyurethankautschuk Polyurethan Minimaler Biegeradius(mm) 28
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -10::70 Anwendbare Druckluftwerkzeugmasse(g) 350~650 Länge A bei hängendem Werkzeug(mm) 700~890
Schlaucherweiterungsbereich(mm) Ca. 300 Betriebsluftdruck(MPa) Bis zu 0,7

Sie befinden sich auf der Seite für Loser Wellenschlauch mit Balancer, die Teilenummer ist BL650.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BL650.

Technischer Support