Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GL-25-[1-50/1] |
GL-32-[1-50/1] |
GL-38-[1-50/1] |
GL-50-[1-50/1] |
GL-65-[1-30/1] |
GL-75-[1-30/1] |
GL-90-[1-30/1] |
GL-100-[1-30/1] |
GL-125-[1-20/1] |
GL-150-[1-20/1] |
GL-200-[1-20/1] |
GL-250-[1-20/1] |
GL-300-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 32.4 | 0.06 | 25 | 25 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 39.8 | 0.06 | 32 | 32 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 Arbeitstage | 38.1 | 45.9 | 0.06 | 35 | 38 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 50.8 | 59.9 | 0.05 | 50 | 50 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 63.5 | 72.6 | 0.04 | 60 | 65 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 76.2 | 85.8 | 0.04 | 75 | 75 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 89 | 98.6 | 0.03 | 85 | 90 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 101.6 | 112 | 0.03 | 90 | 100 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | 127 | 137.2 | 0.02 | 120 | 125 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 152.4 | 163.8 | 0.02 | 150 | 150 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 202 | 215 | 0.01 | 210 | 200 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 252 | 265.7 | 0.01 | 260 | 250 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 303 | 316.4 | 0.01 | 310 | 300 | 1 ~ 20 |
Loading...
Schlauchwerkstoff | Weich-PVC+Hart-PVC | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Normale Anwendung / Biegbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Zulässige Flüssigkeit | Chemikalien / Pulver / Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)(MPa)
Nenn-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften