Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
P-38 |
P-50 |
P-65 |
P-75 |
P-90 |
P-100 |
P-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 37.5 | 41.5 | 0.018 | 30 | 38 | ||
88.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 53.5 | 57.5 | 0.014 | 40 | 50 | ||
84.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 67 | 71 | 0.011 | 50 | 65 | ||
95.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 76.5 | 80.5 | 0.009 | 60 | 75 | ||
97.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 92 | 96 | 0.007 | 70 | 90 | ||
103.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 102 | 106 | 0.007 | 75 | 100 | ||
151.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 127.5 | 131.5 | 0.005 | 90 | 125 |
Loading...
Schlauchwerkstoff | Olefin-Harz | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Normale Anwendung / Biegbarkeit / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Dunkelbraun | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Länge(m) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)(MPa)
Nenn-Ø(φ)
Ausführung
Optionale Eigenschaften