Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-55 |
A-65 |
A-75 |
A-90 |
A-100 |
A-125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 55 | 62 | 155 | 55 | ||
254.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 65 | 72 | 170 | 65 | ||
285.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 75 | 82 | 195 | 75 | ||
351.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 90 | 97 | 250 | 90 | ||
382.51 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 100 | 107 | 270 | 100 | ||
477.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 125 | 132 | 330 | 125 |
Loading...
Schlauchwerkstoff | Hart-PVC | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Flammfest / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Länge(m) | 10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Nenn-Ø(φ)
Ausführung
Optionale Eigenschaften