Flexibler Schlauch V-Ausführung FP-Ausführung

Flexibler Schlauch V-Ausführung FP-Ausführung
The hose is flexible and the material used for the product is a flameproof Grade 1 material as stipulated in JIS A 1322.

[Features]
· Made of special coating glass cloth and stainless steel plate (SUS304).
· Easy to stow, store and transport because it can be extended or retracted as and when required.
· The allowable continuous operating temperature is 250°C or less.
· Can be used at higher temperatures than PAL, AG types.
· The material used, which is a specially coated glass cloth, is a flameproof Grade 1 materials as per JISA1322.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FP-50
FP-65
FP-75
FP-90
FP-100
FP-125
FP-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø
(mm)
Außen-Ø
(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)
(MPa)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø
(φ)

212.04 €

1 6 Arbeitstage 1050.855.30.0186050

280.29 €

1 5 Arbeitstage 1065.570.50.0157065

380.95 €

1 6 Arbeitstage 1075.580.50.0138075

390.44 €

1 10 Arbeitstage 1091960.019590

409.45 €

1 10 Arbeitstage 10101.51060.01105100

501.27 €

1 9 Arbeitstage 101261310.01125125

600.27 €

1 9 Arbeitstage 101521570.008150150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchwerkstoff Speziell beschichtetes Glasfasergewebe + EN 1.4301 Äquiv. Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Hitzebeständigkeit / Flexibilität
Farbe Grau Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebstemperaturbereich(℃) -20::250
Länge(m) 5

Technischer Support