Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ELGL-32-[1-20/1] |
ELGL-50-[1-20/1] |
ELGL-65-[1-20/1] |
ELGL-75-[1-20/1] |
ELGL-90-[1-20/1] |
ELGL-100-[1-20/1] |
ELGL-125-20 |
ELGL-150-20 |
ELGL-200-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 39.5 | 0.06 | 50 | 32 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 50.8 | 58.5 | 0.05 | 60 | 50 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 63.5 | 71.8 | 0.04 | 70 | 65 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 76.2 | 85.2 | 0.04 | 90 | 75 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 89 | 98.2 | 0.03 | 100 | 90 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 101.6 | 110.8 | 0.03 | 110 | 100 | 1 ~ 20 | ||
- | 5 | 10 Arbeitstage | 127 | 138 | 0.02 | 150 | 125 | 20 | ||
- | 5 | 10 Arbeitstage | 152.4 | 165.5 | 0.02 | 190 | 150 | 20 | ||
- | 5 | 10 Arbeitstage | 203.7 | 220 | 0.01 | 250 | 200 | 20 |
Loading...
Schlauchwerkstoff | Elastomer + Olefin-Harz | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Biegbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Weiß | Zulässige Flüssigkeit | Pulver / Luft | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Druck (20 °C)(MPa)
Nenn-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften