Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NH1-100-[1-10/1] |
NH1-125-[1-10/1] |
NH1-150-[1-10/1] |
NH1-175-[1-10/1] |
NH1-200-[1-10/1] |
NH1-225-[1-10/1] |
NH1-250-[1-10/1] |
NH1-275-[1-10/1] |
NH1-300-[1-10/1] |
NH1-350-[1-10/1] |
NH1-400-[1-10/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innen-Ø (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Nenn-Ø (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 105 | 155 | 190 | 100 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 130 | 180 | 230 | 125 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 12 Arbeitstage | 155 | 205 | 270 | 150 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | 230 | 300 | 175 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 205 | 255 | 450 | 200 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 230 | 280 | 500 | 225 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 257 | 307 | 550 | 250 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 282 | 332 | 600 | 275 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 307 | 357 | 650 | 300 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 357 | 407 | 920 | 350 | 1 ~ 10 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 408 | 458 | 1050 | 400 | 1 ~ 10 |
Loading...
Schlauchwerkstoff | Polypropylen | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Flammfest / Hitzebeständigkeit / Biegbarkeit / Flexibilität |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Grau | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Zulässiger Druck (20 °C)(MPa) | 0.0005 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innen-Ø(mm)
Außen-Ø(mm)
Nenn-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften