Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F3-19-[1-50/1] |
F3-25-[1-50/1] |
F3-32-[1-50/1] |
F3-38-[1-50/1] |
F3-50-[1-50/1] |
F3-65-[1-50/1] |
F3-75-[1-50/1] |
F3-90-[1-50/1] |
F3-100-[1-50/1] |
F3-125-[1-20/1] |
F3-150-[1-20/1] |
F3-200-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Innen-Ø (φ) | Length (m) | Zulässiger Druck (20 °C) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 19 | 24.5 | 115 | 19 | 1 ~ 50 | 0.6 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 30.4 | 275 | 25.4 | 1 ~ 50 | 0.5 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 32 | 38 | 375 | 32 | 1 ~ 50 | 0.45 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | 44 | 475 | 38.1 | 1 ~ 50 | 0.4 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 58 | 610 | 50.8 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 72.2 | 800 | 63.5 | 1 ~ 50 | 0.3 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 85.1 | 1360 | 76.2 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 90 | 99.5 | 1400 | 89 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | 112.6 | 1450 | 101.6 | 1 ~ 50 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 125 | 139.5 | 2500 | 127 | 1 ~ 20 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 150 | 167.5 | 2900 | 152.4 | 1 ~ 20 | 0.25 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | 221.5 | 3000 | 203 | 1 ~ 20 | 0.2 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Normale Anwendung / Transparenz / Flexibilität / Absaugung |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC+Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Transparent (Grau) |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Innen-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften