Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WR-38-[1-50/1] |
WR-50-[1-50/1] |
WR-65-[1-50/1] |
WR-75-[1-50/1] |
WR-100-[1-20/1] |
WR-125-[1-20/1] |
WR-150-[1-20/1] |
WR-200-[1-20/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø | Außen-Ø (mm) | Zulässiger Biegeradius (mm) | Innen-Ø (φ) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 38 | 52.3 | 400 | 38.1 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 66.8 | 450 | 50.8 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 65 | 81.8 | 550 | 63.5 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 75 | 97 | 750 | 76.2 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 100 | 128 | 1250 | 101.6 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 125 | 156.1 | 1500 | 127 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 150 | 187 | 2000 | 152.4 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 200 | 245 | 2250 | 203 | 1 ~ 20 |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Eigenschaften | Abriebbeständigkeit / Druckwiderstand |
---|---|---|---|---|---|
Schlauchmaterial | Weich-PVC+Hart-PVC | Metallbefestigungen | NA | Farbe | Orange |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Zulässiger Druck (20 °C)(MPa) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø
Außen-Ø(mm)
Zulässiger Biegeradius(mm)
Innen-Ø(φ)
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften