Hersteller-Teilenummer: E-50-[1-50/1]
Marke: TIGERS POLYMER
Preis: Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Length: 1 ~ 50 m
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E-50-[1-50/1]
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Pulver | Nutzung Schneidservice | Verfügbar | Nenn-Ø | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Außen-Ø(mm) | 61 | Eigenschaften | Antistatische Eigenschaften / Transparenz | Schlauchmaterial | Weich-PVC+Hart-PVC |
Metallbefestigungen | NA | Farbe | Transparent | Zulässiger Biegeradius(mm) | 450 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::50 | Innen-Ø(φ) | 50.8 | Zulässiger Druck (20 °C)(MPa) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length(m)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften