Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BBS-77-08RC |
BBS-77-10RC |
BBS-77-15RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | L (mm) | (H) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 40 | 30 | ||
16.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 44.5 | 33 | ||
20.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 54.5 | 35 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Rc | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Flügelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperatur(℃) | -10::120 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.96 | (L1)(L2)(L3)(Ø) | 46 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart |
Werkstoff und Farbe des Griffs | Zinkdruckguss (ZDC) EN ZC0400 Äquiv. (Verchromt) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften