Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BBS-81-08RC |
BBS-81-10RC |
BBS-81-15RC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | L (mm) | (H) (mm) | (L1)(L2)(L3) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 45.5 | 31 | 60 | |
21.62 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 50.5 | 40 | 80 | |
28.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | 61.5 | 42 | 80 |
Loading...
Grundkörper, Form | Gerade | Grundwerkstoff | EN CW617N Äquiv. | Strömungsmedium | Wasser / Luft / Öl / Gas |
---|---|---|---|---|---|
Kugelventil, Ausführung | Reduzierter Durchgang | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | R | Steuerseite, Verbindungsausführung | Rc |
Griffform | Hebelgriff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Betriebstemperatur(℃) | -10::120 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | ::1.96 | Betriebsmethode | Manuelle Betriebsart | Werkstoff und Farbe des Griffs | Edelstahl (EN 1.4016 Äquiv.) (Vinylbeschichtung), rot |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften