Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Temperguss-Ventil, Universal, Typ 10K, Absperrschieber, Flanschform, SUS-Datenblatt

Temperguss-Ventil, Universal, Typ 10K, Absperrschieber, Flanschform, SUS-Datenblatt

An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves. Best suited for iron pipes. Helps eliminate corrosion caused by contact potential difference.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM10KFS-15
HM10KFS-20
HM10KFS-25
HM10KFS-32
HM10KFS-40
HM10KFS-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

85.74 €

6 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

87.59 €

6 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

93.46 €

6 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

118.66 €

6 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

141.91 €

6 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

194.98 €

6 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Duktiler Grauguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Absperrventilausführung Innengewinde Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform
Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support