• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Typ 10K Hubventil, Flanschform

Temperguss-Ventil, Typ 10K Hubventil, Flanschform
Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 300°C to be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KFG-10
M10KFG-15
M10KFG-20
M10KFG-25
M10KFG-32
M10KFG-40
M10KFG-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

119.22 €

1 9 Arbeitstage 10A (3/8B)10A (3/8B)

120.49 €

1 8 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

102.79 €

1 6 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

122.08 €

1 8 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

182.55 €

1 7 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

207.35 €

1 8 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

279.14 €

1 8 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.4

Technischer Support