Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, Typ 10K, Hubventil, mit Flansch und verstärkter PTFE-Scheibe, B・Typ B

Temperguss-Ventil, Typ 10K, Hubventil, mit Flansch und verstärkter PTFE-Scheibe, B・Typ B

Special fluids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 300°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KFDI-15
M10KFDI-20
M10KFDI-25
M10KFDI-32
M10KFDI-40
M10KFDI-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

102.23 €

auf Anfrage 15A (1/2B)15A (1/2B)

120.47 €

auf Anfrage 20A (3/4B)20A (3/4B)

160.48 €

auf Anfrage 25A (1B)25A (1B)

201.03 €

auf Anfrage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

227.44 €

auf Anfrage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

306.76 €

auf Anfrage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 10K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support