Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
M10KFSO-40 |
M10KFSO-50 |
M10KFSO-65 |
M10KFSO-80 |
M10KFSO-100 |
M10KFSO-125 |
M10KFSO-150 |
M10KFSO-200 |
M10KFSO-250 |
M10KFSO-300 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
401.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40A (1 1/2B) | 40A (1 1/2B) | ||
450.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50A (2B) | 50A (2B) | ||
546.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 65A (2 1/2B) | 65A (2 1/2B) | ||
702.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80A (3B) | 80A (3B) | ||
877.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100A (4B) | 100A (4B) | ||
1,288.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 125A (5B) | 125A (5B) | ||
1,454.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 150A (6B) | 150A (6B) | ||
2,157.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 200A (8B) | 200A (8B) | ||
3,378.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 250A (10B) | 250A (10B) | ||
4,588.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 300A (12B) | 300A (12B) |
Loading...
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Duktiler Grauguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 10K | Absperrventilausführung | Außengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Flanschform |
Steuerseite, Verbindungsausführung | Flanschform | Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 1.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften