Hersteller-Teilenummer: M20KFSO-125
Marke: HITACHI VALVE
Preis: 2,276.77 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M20KFSO-125
Haupteinheits-Form | Gerade | Haupteinheits-Material | Duktiler Grauguss | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Öl / Dampf |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 20K | Absperrventilausführung | Außengewinde | Versorgungsseite, Verbindungsausführung | Flanschform |
Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | 125A (5B) | Steuerseite, Verbindungsausführung | Flanschform | Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø | 125A (5B) |
Griffform | Runder Griff | Grundkörper, Lauffläche | NA | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperguss-Ventil, Typ 20K, Absperrschieber, mit Flanschanschluss, Außengewinde B・Typ B, die Teilenummer ist M20KFSO-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M20KFSO-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften