• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Temperguss-Ventil, Typ 20K, Eckventil mit Flansch

Temperguss-Ventil, Typ 20K, Eckventil mit Flansch

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFA-10
M20KFA-15
M20KFA-20
M20KFA-25
M20KFA-32
M20KFA-40
M20KFA-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

188.52 €

89 Arbeitstage 10A (3/8B)10A (3/8B)

125.65 €

6 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

149.51 €

6 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

189.02 €

6 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

268.36 €

6 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

282.60 €

6 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

417.44 €

6 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 2.8

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support