Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Temperguss-Ventil, 20K, Eckventil, mit Flansch, Außengewinde B・B

Temperguss-Ventil, 20K, Eckventil, mit Flansch, Außengewinde B・B

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFAO-65
M20KFAO-80
M20KFAO-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

1,303.11 €

89 Arbeitstage 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,565.26 €

89 Arbeitstage 80A (3B)80A (3B)

1,947.53 €

89 Arbeitstage 100A (4B)100A (4B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Winkel Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl / Dampf
Nenndruck 20K Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Griffform Runder Griff Grundkörper, Lauffläche NA Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support