• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Einschraubanschluss, mit verstärkter PTFE-Scheibe

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Einschraubanschluss, mit verstärkter PTFE-Scheibe

An economical and strong malleable valve. The main parts are made from stainless steel for better abrasion resistance compared to bronze valves. Optimal for steel pipes. Resists corrosion caused by differences in contact potentials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM10KSCD-1
HM10KSCD-1/2
HM10KSCD-2
HM10KSCD-3/4
HM10KSCD-11/2
HM10KSCD-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

38.49 €

6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

25.96 €

6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

95.70 €

6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

32.36 €

6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

78.82 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

60.70 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff FCMB-S35 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support