Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Flansch, mit verstärkter PTFE-Scheibe

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Flansch, mit verstärkter PTFE-Scheibe

An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel, which offers superior abrasion resistance to bronze. Optimal for iron-based pipes, as corrosion caused by contact potential difference is suppressed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM10KFCD-10
HM10KFCD-15
HM10KFCD-20
HM10KFCD-25
HM10KFCD-32
HM10KFCD-40
HM10KFCD-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

55.93 €

auf Anfrage 10A (3/8B)10A (3/8B)

55.93 €

auf Anfrage 15A (1/2B)15A (1/2B)

62.14 €

auf Anfrage 20A (3/4B)20A (3/4B)

85.44 €

auf Anfrage 25A (1B)25A (1B)

92.40 €

auf Anfrage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

110.31 €

auf Anfrage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

160.75 €

auf Anfrage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support