Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Schraubanschluss, Rückschlagventil (Hubausführung) mit NBR-Scheibe

Temperguss-Universalventil, 10K-Typ, Schraubanschluss, Rückschlagventil (Hubausführung) mit NBR-Scheibe

An economical and strong malleable valve. Main parts are mostly stainless steel for better abrasion resistance than bronze valves. Ideal for iron pipes. Helps eliminate corrosion caused by contact potential difference.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HM10KSCR-1
HM10KSCR-1/2
HM10KSCR-2
HM10KSCR-3/4
HM10KSCR-11/2
HM10KSCR-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

39.72 €

89 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

26.23 €

6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

116.39 €

70 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

33.18 €

89 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

102.99 €

70 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

62.61 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff FCMB-S35 Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support