Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Temperguss-Ventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Einschraubausführung

Temperguss-Ventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Einschraubausführung

Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part.

[Features]
· The general valve is based on the 20K type.
· Can be used with a variety of specifications.
· Can't handle special fluids by replacing packing, gasket, and necessary parts.
· We also offer maintenance services using genuine parts.
· 13 chrome stainless steel mesh is mainly used for main parts, allowing high temperature fluids up to 300°C to be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KSC-1
M10KSC-1/2
M10KSC-2
M10KSC-3/4
M10KSC-11/2
M10KSC-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

86.07 €

6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

70.29 €

6 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

126.81 €

6 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

79.44 €

6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

89.57 €

6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

84.38 €

6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support