Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Temperguss-Ventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Flansch, mit armierter PTFE-Scheibe

Temperguss-Ventil, 10K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Flansch, mit armierter PTFE-Scheibe

Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel is used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 300°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KFCD-10
M10KFCD-15
M10KFCD-20
M10KFCD-25
M10KFCD-32
M10KFCD-40
M10KFCD-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

84.37 €

70 Arbeitstage 10A (3/8B)10A (3/8B)

84.37 €

70 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

100.96 €

70 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

127.56 €

70 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

175.49 €

70 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

216.02 €

70 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

283.04 €

70 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 10K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 1.37

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support