• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, verschraubtes Rückschlagventil mit Flansch, Außengewinde B・B

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, verschraubtes Rückschlagventil mit Flansch, Außengewinde B・B

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFGCO-50
M20KFGCO-65
M20KFGCO-80
M20KFGCO-100
M20KFGCO-125
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

937.63 €

auf Anfrage 50A (2B)50A (2B)

1,124.20 €

auf Anfrage 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,389.27 €

auf Anfrage 80A (3B)80A (3B)

1,888.13 €

auf Anfrage 100A (4B)100A (4B)

2,645.37 €

auf Anfrage 125A (5B)125A (5B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support