• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Winkelverschraubung, Rückschlagventil, Schraubanschluss

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Winkelverschraubung, Rückschlagventil, Schraubanschluss

The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KSAC-1
M20KSAC-1/2
M20KSAC-2
M20KSAC-3/4
M20KSAC-11/2
M20KSAC-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

288.73 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

186.39 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

559.02 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

211.63 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

429.40 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

408.28 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support