• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Winkelverschraubung, Rückschlagventil, mit Flansch

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Winkelverschraubung, Rückschlagventil, mit Flansch

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFAC-15
M20KFAC-20
M20KFAC-25
M20KFAC-32
M20KFAC-40
M20KFAC-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

226.10 €

auf Anfrage 15A (1/2B)15A (1/2B)

270.61 €

auf Anfrage 20A (3/4B)20A (3/4B)

339.13 €

auf Anfrage 25A (1B)25A (1B)

435.83 €

auf Anfrage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

530.94 €

auf Anfrage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

721.60 €

auf Anfrage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support