• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Winkelverschraubung, Rückschlagventil mit Flansch, Außengewinde B・B-Typ

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Winkelverschraubung, Rückschlagventil mit Flansch, Außengewinde B・B-Typ

The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFACO-65
M20KFACO-80
M20KFACO-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

1,346.94 €

auf Anfrage 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,580.94 €

auf Anfrage 80A (3B)80A (3B)

2,044.38 €

auf Anfrage 100A (4B)100A (4B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support