Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Einschraubanschluss

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Einschraubanschluss

A 13-chrome stainless steel mesh is mainly used for the main part. This allows for the use of high-temperature fluids up to 350°C. Supports special fluids by replacing the packing, gasket or main components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KSC-1
M20KSC-1/2
M20KSC-2
M20KSC-3/4
M20KSC-3/8
M20KSC-11/2
M20KSC-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

122.98 €

5 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

86.20 €

5 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)

262.75 €

5 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)

98.72 €

5 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

60.15 €

6 Arbeitstage 3/8B (10A)3/8B (10A)

197.72 €

5 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

168.87 €

5 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support