• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), mit Flansch

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), mit Flansch

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFC-10
M20KFC-15
M20KFC-20
M20KFC-25
M20KFC-32
M20KFC-40
M20KFC-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

72.69 €

6 Arbeitstage 10A (3/8B)10A (3/8B)

105.59 €

5 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

123.30 €

5 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

147.81 €

5 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

192.48 €

5 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

214.73 €

5 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

187.63 €

6 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.75

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support