Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Einschraubanschluss, mit PTFE-Scheibe

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Einschraubanschluss, mit PTFE-Scheibe

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KSCD-1
M20KSCD-1/2
M20KSCD-2
M20KSCD-3/4
M20KSCD-3/8
M20KSCD-11/2
M20KSCD-11/4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø

112.74 €

auf Anfrage 1B (25A)1B (25A)

109.53 €

auf Anfrage 1/2B (15A)1/2B (15A)

258.39 €

auf Anfrage 2B (50A)2B (50A)

91.40 €

auf Anfrage 3/4B (20A)3/4B (20A)

95.79 €

auf Anfrage 3/8B (10A)3/8B (10A)

179.71 €

auf Anfrage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

166.44 €

auf Anfrage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Gas Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung) Steuerseite, Verbindungsausführung Rc (verschraubte Ausführung)
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.35 Angaben zum verwendeten Gas LPG

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support