Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Flanschausführung, mit PTFE-Scheibe

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (Hubausführung), Flanschausführung, mit PTFE-Scheibe

[Features]
· A 13-chrome stainless steel mesh is mainly used for the main part. This allows for the use of high-temperature fluids up to 350°C.
· Supports special fluids by replacing the packing, gasket or main components. MISUMI also provides maintenance using genuine parts according to your requirements.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFCD-10
M20KFCD-15
M20KFCD-20
M20KFCD-25
M20KFCD-32
M20KFCD-40
M20KFCD-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

86.66 €

auf Anfrage 10A (3/8B)10A (3/8B)

102.62 €

auf Anfrage 15A (1/2B)15A (1/2B)

122.86 €

auf Anfrage 20A (3/4B)20A (3/4B)

158.41 €

auf Anfrage 25A (1B)25A (1B)

200.99 €

auf Anfrage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

282.33 €

auf Anfrage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

314.79 €

auf Anfrage 50A (2B)50A (2B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kolben-Rückschlagventil Zulässige Flüssigkeit Gas Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.35 Angaben zum verwendeten Gas LPG

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support