• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (mit Klappe), Flansch, mit PTFE-Scheibe

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Rückschlagventil (mit Klappe), Flansch, mit PTFE-Scheibe

13Cr stainless steel used for main parts, allowing use with high temperature fluids up to 350°C. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFCSD-40
M20KFCSD-50
M20KFCSD-65
M20KFCSD-80
M20KFCSD-100
M20KFCSD-125
M20KFCSD-150
M20KFCSD-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

638.18 €

auf Anfrage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

798.19 €

auf Anfrage 50A (2B)50A (2B)

877.60 €

auf Anfrage 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

1,090.01 €

auf Anfrage 80A (3B)80A (3B)

1,393.20 €

auf Anfrage 100A (4B)100A (4B)

1,877.29 €

auf Anfrage 125A (5B)125A (5B)

2,239.29 €

auf Anfrage 150A (6B)150A (6B)

3,456.10 €

auf Anfrage 200A (8B)200A (8B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rückschlagklappe Zulässige Flüssigkeit Gas Nenndruck 20K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform
Max. Betriebsdruck(MPa) 2.35 Angaben zum verwendeten Gas LPG

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support