Temperguss-Ventil, 10K-Typ, Schmutzfänger, mit Flansch

Temperguss-Ventil, 10K-Typ, Schmutzfänger, mit Flansch

Special liquids can be handled by replacing the packing, gasket or main part. 13Cr stainless steel is used for main parts, allowing use of high temperature fluids up to 300°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M10KFT-15
M10KFT-20
M10KFT-25
M10KFT-32
M10KFT-40
M10KFT-50
M10KFT-65
M10KFT-80
M10KFT-100
M10KFT-125
M10KFT-150
M10KFT-200
M10KFT-250
M10KFT-300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

72.15 €

7 Arbeitstage 15A (1/2B)15A (1/2B)

74.60 €

7 Arbeitstage 20A (3/4B)20A (3/4B)

90.27 €

7 Arbeitstage 25A (1B)25A (1B)

84.01 €

7 Arbeitstage 32A (1 1/4B)32A (1 1/4B)

96.13 €

7 Arbeitstage 40A (1 1/2B)40A (1 1/2B)

123.82 €

7 Arbeitstage 50A (2B)50A (2B)

184.71 €

7 Arbeitstage 65A (2 1/2B)65A (2 1/2B)

229.13 €

7 Arbeitstage 80A (3B)80A (3B)

304.92 €

7 Arbeitstage 100A (4B)100A (4B)

709.79 €

auf Anfrage 125A (5B)125A (5B)

925.82 €

auf Anfrage 150A (6B)150A (6B)

1,274.81 €

auf Anfrage 200A (8B)200A (8B)

2,488.79 €

auf Anfrage 250A (10B)250A (10B)

3,391.33 €

auf Anfrage 300A (12B)300A (12B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Form Ausführung Y Nenndruck 10K
Grundwerkstoff Duktiler Grauguss Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support