• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Schmutzfänger (für LPG), mit Flansch

Temperguss-Ventil, 20K-Typ, Schmutzfänger (für LPG), mit Flansch

The main parts are made of 13Cr stainless steel, allowing high temperature fluids up to 350°C to be used. Special liquids can be handled by changing the packing, gasket or main part.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M20KFTLM-15
M20KFTLM-20
M20KFTLM-25
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Form Versorgungsseite, Rohrflansch, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrflansch, Nenn-Ø

153.95 €

auf Anfrage Ausführung Y15A (1/2B)15A (1/2B)

170.84 €

auf Anfrage Ausführung T20A (3/4B)20A (3/4B)

221.24 €

auf Anfrage Ausführung T25A (1B)25A (1B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Gas Nenndruck 20K Grundwerkstoff Duktiler Grauguss
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Flanschform Steuerseite, Verbindungsausführung Flanschform Max. Betriebsdruck(MPa) 2.35

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support