• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT 90°E / -Winkel

Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT 90°E / -Winkel
[Merkmale] Gewindespindel (PT); Material: Edelstahl/EN 1.4301 Equiv. (gesintert)/316/316 L/Kohlenstoffstahl/EN 1.1158 Equiv.; Verwendete Flüssigkeiten: Wasser/Dampf/Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT90E-6A
PT90E-6A-SU4
PT90E-6A-SU6
PT90E-6A-SU6L
PT90E-8A
PT90E-8A-SU4
PT90E-8A-SU6
PT90E-8A-SU6L
PT90E-10A
PT90E-10A-SU4
PT90E-10A-SU6
PT90E-10A-SU6L
PT90E-15A
PT90E-15A-SU4
PT90E-15A-SU6
PT90E-15A-SU6L
PT90E-20A
PT90E-20A-SU4
PT90E-20A-SU6
PT90E-20A-SU6L
PT90E-25A
PT90E-25A-SU4
PT90E-25A-SU6
PT90E-25A-SU6L
PT90E-32A
PT90E-32A-SU4
PT90E-32A-SU6
PT90E-32A-SU6L
PT90E-40A
PT90E-40A-SU4
PT90E-40A-SU6
PT90E-40A-SU6L
PT90E-50A
PT90E-50A-SU4
PT90E-50A-SU6
PT90E-50A-SU6L
PT90E-65A
PT90E-65A-SU4
PT90E-80A
PT90E-80A-SU4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

12.08 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1/8B (6A)

19.03 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/8B (6A)

25.72 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/8B (6A)

26.56 €

1 19 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/8B (6A)

12.08 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1/4B (8A)

19.03 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

21.49 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)

26.56 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/4B (8A)

6.15 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)3/8B (10A)

22.14 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

25.71 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)

26.56 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/8B (10A)

7.33 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1/2B (15A)

25.97 €

1 5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

33.78 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)

35.12 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/2B (15A)

13.63 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)3/4B (20A)

34.19 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

47.35 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)

49.55 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/4B (20A)

16.64 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1B (25A)

42.17 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

65.87 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)

69.41 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1B (25A)

22.94 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1 1/4B (32A)

69.31 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)

99.87 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)

105.98 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/4B (32A)

27.26 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1 1/2B (40A)

89.98 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

133.44 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)

141.62 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/2B (40A)

44.72 €

1 5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)2B (50A)

110.24 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

221.07 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)

234.67 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2B (50A)

93.22 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)2 1/2B (65A)

282.19 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2 1/2B (65A)

104.67 €

1 6 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)3B (80A)

405.87 €

1 6 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3B (80A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform 90°-Bogen Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Dicke Grundkörper Sch.80

Technischer Support