Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT SL / Innen / Außen-Kniestücke

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTSL-8A
PTSL-8A-SU4
PTSL-10A
PTSL-10A-SU4
PTSL-15A
PTSL-15A-SU4
PTSL-20A
PTSL-20A-SU4
PTSL-25A
PTSL-25A-SU4
PTSL-32A
PTSL-32A-SU4
PTSL-40A
PTSL-40A-SU4
PTSL-50A
PTSL-50A-SU4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

10.77 €

4 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1/4B (8A)1/4B (8A)

23.33 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)1/4B (8A)

10.77 €

4 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)3/8B (10A)3/8B (10A)

23.33 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)3/8B (10A)

12.33 €

4 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)

28.61 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)1/2B (15A)

14.04 €

4 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)

35.29 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)3/4B (20A)

17.68 €

4 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1B (25A)1B (25A)

46.01 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)1B (25A)

23.36 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

63.14 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

31.74 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

87.30 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

46.80 €

5 Arbeitstage [Stahl] Kohlenstoffstahl (EN 1.1158 Äquiv.)2B (50A)2B (50A)

112.46 €

5 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support