• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT 6S / Sechskant-Anschluss

Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT 6S / Sechskant-Anschluss
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Spindel mit Gewinde (PT); Material: Kohlenstoffstahl (SS); Verwendete Medien: Öl/Wasser/Dampf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PT6S-6A
PT6S-8A
PT6S-10A
PT6S-15A
PT6S-20A
PT6S-25A
PT6S-32A
PT6S-40A
PT6S-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

10.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/8B (6A)

4.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/4B (8A)

4.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)

5.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1/2B (15A)

12.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3/4B (20A)

13.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1B (25A)

21.60 €

1 6 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

26.74 €

1 6 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

36.18 €

1 6 Arbeitstage 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Muffe Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Dicke Grundkörper Sch.80

Technischer Support