Gewindeverbindung zur Verwendung unter Hochdruck PT N / Sechskantnippel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PTN-8A
PTN-8A-SU4
PTN-8A-SU6
PTN-8A-SU6L
PTN-10A
PTN-10A-SU4
PTN-10A-SU6
PTN-10A-SU6L
PTN-15A
PTN-15A-SU4
PTN-15A-SU6
PTN-15A-SU6L
PTN-20A
PTN-20A-SU4
PTN-20A-SU6
PTN-20A-SU6L
PTN-25A
PTN-25A-SU4
PTN-25A-SU6
PTN-25A-SU6L
PTN-32A
PTN-32A-SU4
PTN-32A-SU6
PTN-32A-SU6L
PTN-40A
PTN-40A-SU4
PTN-40A-SU6
PTN-40A-SU6L
PTN-50A
PTN-50A-SU4
PTN-50A-SU6
PTN-50A-SU6L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø M1

3.01 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/4B (8A)

9.93 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/4B (8A)

12.54 €

3 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/4B (8A)

13.15 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/4B (8A)

3.01 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3/8B (10A)

10.06 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/8B (10A)

14.51 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/8B (10A)

14.40 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/8B (10A)

3.36 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/2B (15A)

11.13 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1/2B (15A)

11.87 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1/2B (15A)

17.07 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1/2B (15A)

4.13 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3/4B (20A)

15.04 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)3/4B (20A)

19.13 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)3/4B (20A)

20.90 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)3/4B (20A)

9.68 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1B (25A)

17.80 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1B (25A)

28.20 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1B (25A)

31.82 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1B (25A)

11.37 €

3 Arbeitstage -1 1/4B (32A)

25.74 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/4B (32A)

53.00 €

3 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/4B (32A)

54.90 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/4B (32A)

13.08 €

3 Arbeitstage -1 1/2B (40A)

32.09 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)1 1/2B (40A)

61.36 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)1 1/2B (40A)

70.17 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)1 1/2B (40A)

16.33 €

3 Arbeitstage -2B (50A)

49.92 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)2B (50A)

95.27 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)2B (50A)

108.60 €

4 Arbeitstage [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Anschlussgewinde, Ausführung M1 R
Max. Betriebsdruck(MPa) 12 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Dampf / Öl Oberflächenbehandlung NA
Bereiche des max. Betriebsdrucks Mehr als 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support